Lubrificador LOE-3/8-D-MINI-NPT
173822
GTIN: 4052568314927
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/8 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2700 l/min
Pressão operacional
16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
3 l/min