Lubrificador LOE-1-D-MAXI-NPT
173827
GTIN: 4052568314972
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
1 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
9000 l/min
Pressão operacional
16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
10 l/min