Unidade de tratamento de ar FRC-3/8-D-MIDI-NPT
173852
GTIN: 4052568315221
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/8 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm