Unidade de tratamento de ar FRC-1/2-D-MIDI-NPT
173860
GTIN: 4052568315306
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/2 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2600 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm