Válvula de abertura e fechamento HE-1/8-D-MINI-NPT
173892
GTIN: 4052568315603
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1/8 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
Manual