Válvula de abertura e fechamento HEL-1-D-MAXI-NPT
173923
GTIN: 4052568315917
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
1 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6500 l/min
Pressão operacional
3 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático