Válvula reguladora de fluxo GRLO-M3-QS-3

175042

GTIN: 4052568037666

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
41 l/min
Conexão pneumática 1
M3
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura