Conexão rápida roscada CQ-1/2-15
177684
GTIN: 4052568038335
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 15 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
12 mm