União rápida em L CQL-22

177694

GTIN: 4052568038434

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Para Ø externo de 22 mm do tubo rígido/tubo flexível
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 22 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
19.2 mm