União rápida CQ-22H-15
177703
GTIN: 4052568038526
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe CQ-22
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 15 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
12.15 mm