Conexão rápida roscada CQ-3/4-22H

177711

GTIN: 4052568038601

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/4
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe CQ-22
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
17 mm