Luva de encaixe CQH-15-QS-12

177721

GTIN: 4052568038663

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe CQ-15
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe QS-12
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
8 mm