Luva de encaixe CQH-22-QS-16
177723
GTIN: 4052568038687
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe CQ-22
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe QS-16
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
11 mm