Tubo rígido PQ-PA-18X2X3000

177730

GTIN: 4052568075637

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
18 mm
Diâmetro interno
14 mm
Material do tubo flexível
PA
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C