Tubo rígido PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN: 4052568075644
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
22 mm
Diâmetro interno
18 mm
Material do tubo flexível
PA
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C