Tubo rígido PQ-AL-12X1X3000

177732

GTIN: 4052568038717

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
10 mm
Material do tubo flexível
Liga de alumínio
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C