Tubo rígido PQ-AL-18X1X3000
177734
GTIN: 4052568038731
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
18 mm
Diâmetro interno
16 mm
Material do tubo flexível
Liga de alumínio
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C