Encoder MME-MTS-1750-TLF-AIF
178300
GTIN: 4052568144043
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso
1750 mm
Princípio de medição do sistema de medição de curso
Digital
Sinal de saída
Protocolo CAN tipo SPC-AIF
Resolução percurso
0.01 mm
Conexão elétrica
6 pinos - Plugue - conforme DIN 45322 - Forma construtiva redonda