Encoder MME-MTS-1000-TLF-AIF

178303

GTIN: 4052568144074

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Curso
1000 mm
Princípio de medição do sistema de medição de curso
Digital
Sinal de saída
Protocolo CAN tipo SPC-AIF
Resolução percurso
0.01 mm
Conexão elétrica
6 pinos - Plugue - conforme DIN 45322 - Forma construtiva redonda