Unidade de tratamento de ar LFR-1/8-D-MINI-KD
185743
GTIN: 4052568145040
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
595 l/min
Faixa de regulagem de pressão
2.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm