Conexão NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN: 4052568062347

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
2 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar