Válvula solenoide CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
185883
GTIN: 4052568146160
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
800 l/min
Conexão pneumática 1
Coletor
Tipo de acionamento
elétrico