Unidade de tratamento de ar LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
186050
GTIN: 4052568146481
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
8000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
40 µm