Conexão rápida em L roscada QSLV-G1/2-16

186147

GTIN: 4052568039516

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 16 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
13 mm