Conexão rápida roscada em T QSTF-G1/4-8
186203
GTIN: 4052568040079
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
Rosca fêmea G1/4 - para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
6 mm