Distribuidor QST3-G1/8-6-4

186217

GTIN: 4052568040215

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4