Distribuidor QST3-G1/4-8-6

186218

GTIN: 4052568040222

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm - para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4