Distribuidor QST3-G3/8-10-8
186219
GTIN: 4052568040239
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Número de entradas de alimentação
1
Número de saídas
4