Conexão rápida orientável QSR-G3/8-8

186281

GTIN: 4052568076061

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar