Conexão rápida em L orientável QSRL-G1/4-8

186289

GTIN: 4052568076108

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
4.6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar