Conexão rápida em L orientável QSRL-G1/2-12

186293

GTIN: 4052568076146

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
7.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar