Conexão rápida QSK-G3/8-10

186301

GTIN: 4052568040871

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
5.6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar