Conexão rápida QSK-G1/2-12
186303
GTIN: 4052568040895
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
6.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar