União rápida em L QSMKL-G1/8-4

186304

GTIN: 4052568040901

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
1.5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar