União rápida em L QSMKL-G1/8-6

186305

GTIN: 4052568040918

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
2.9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar