Conexão rápida em L roscada QSL-V0-G3/8-10
186332
GTIN: 4052568041182
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
8.3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar