Conexão rápida em L roscada QSL-V0-G1/2-10

186334

GTIN: 4052568041205

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
8.3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar