Conexão rápida roscada em T QST-V0-G1/4-6

186338

GTIN: 4052568041243

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
4.3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar