Combinação de filtros LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN: 4052568146757
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
Midi
Grau de filtragem
0.01 µm
Pressão operacional
1.5 bar - 12 bar
Dreno
totalmente automático
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C