Atuadores de curso reduzido AEVC-4-2,5-A-P
188052
GTIN: 4052568076405
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
4 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
4.9 N
Curso
2.5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados