Atuadores de curso reduzido ADVC-4-5-A-P
188055
GTIN: 4052568076436
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
4 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7.5 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados