Miniguia DFC-6-5-P-A-GF
189455
GTIN: 4052568150006
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade