Miniguia DFC-10-15-P-A-GF
189469
GTIN: 4052568150143
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
47 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade