Conexão rápida em L roscada QSL-1/2-10

190661

GTIN: 4052568042936

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/2 - Rosca macho R1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm - para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diâmetro nominal
8.3 mm