DNCT
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Cilindros tandem
Cilindros tandem e cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-32- -PPV-A
Cilindros tandem
DNCT-32- -PPV-A
191106
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catálogo de peças sobresselentes
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
898 N
Curso
2 mm - 500 mm