DNCT
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Cilindros tandem
Cilindros tandem e cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-50- -PPV-A
Atuadores tandem
DNCT-50- -PPV-A
191108
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catálogo de peças sobresselentes
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
2168 N
Curso
2 mm - 500 mm