DNCT
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Cilindros tandem
Cilindros tandem e cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-80- -PPV-A-S6
Cilindros tandem
DNCT-80- -PPV-A-S6
191214
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catálogo de peças sobresselentes
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
5737 N
Curso
3 mm - 500 mm