DNCT
Início
Produtos
Atuadores
Atuadores pneumáticos
Cilindros tandem
Cilindros tandem e cilindros de alta potencia
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Atuadores tandem
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Catálogo de peças sobresselentes
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
100 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
9130 N
Curso
3 mm - 500 mm