Cilindro normalizado DSNU-25-100-P-A

19223

GTIN: 4052568003272

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
294.5 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados