Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores pneumáticos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cilindro normalizado DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN: 4052568249977

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
60 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados